Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193142
Codice del modello: XSMFDB0606-BS-N

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di fissaggio per soluzione a scatola, D = 600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
193142
EAN
9010238004924
Lunghezza/profondità del prodotto
1960 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
345 mm
Peso prodotto
32.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSMFDB0606-BS-N

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Kit di montaggio

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto