Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193378
Codice del modello: BUSBAR EVG-2PHAS 4AFDD

Eaton Moeller series sistema a sbarre, EVG-2PHAS/4AFDD. Sbarra di fase per 4 AFDD, 10mm²

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series sistema a sbarre
Sigla catalogo
193378
EAN
9010238019706
Lunghezza/profondità del prodotto
192 mm
Altezza prodotto
27.1 mm
Larghezza prodotto
9.5 mm
Peso prodotto
0.06 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BUSBAR EVG-2PHAS 4AFDD

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Isolato
Tipo di collegamento elettrico
Forcella
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
50 A
Adatto per numero dispositivi
0
Numero di poli
3 poli
Colore
Altro
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
12,5 kA
Sezione trasversale
10 mm²
Numero di distanziali modulari
28
Numero di fasi
4
Dimensioni passo
17.8 mm
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
25 kA
0 kA
Adatto per
4 dispositivi
Dispositivi con sbarra di N

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.