Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta modulo, QSA, A=200mm, modulo doppio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
193425
|
| EAN |
9010238021273
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
60 mm
|
| Altezza prodotto |
197 mm
|
| Larghezza prodotto |
324.5 mm
|
| Peso prodotto |
2.233 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSDRMC0200-QSA-DUAL
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
porta di scomparto
|
| Grado di protezione |
IP55
NEMA 4x |
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|