Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193428

Eaton Moeller series IS, sezionatore. Interruttore generale, 240 V, 40A, 3HP, pacchetto sfuso

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IS sezionatore
Sigla catalogo
193428
EAN
9010238022607
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.215 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IS-40/3-GV

Programma di fornitura

Valori nominali amperaggio
40 A
Numero di poli
3 poli

Dati tecnici - elettrici

Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Tipo di tensione
CA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
2 kA
Tensione nominale - min
240 V

Dati tecnici - meccanici

Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3
Grado di protezione
IP40
Profondità interna
69.5 mm
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Colore calotta
Altro
Portalampada
Altro
Tipo di luce
Altro
Tipo di interruttore
Altro

Informazioni aggiuntive

Stampa/indicazione
Simbolo “frecce”

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com