Eaton Moeller series xPole - PKN6/M RCBO - interruttore magnetotermico differenziale con protezione da sovracorrente. RCBO C 40 A 1+N 30 mA sensibilità F
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xPole - PKN6/M RCBO - interruttore magnetotermico differenziale con protezione da sovracorrente
|
| Sigla catalogo |
193586
|
| EAN |
9010238026667
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
73 mm
|
| Larghezza prodotto |
35 mm
|
| Peso prodotto |
0.214 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
RoHS conform |
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
PKNM-40/1N/C/003-F-MW
|
| Tensione nominale |
240 V - 240 V
|
| Capacità corrente di sovratensione |
3 kA
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
2
|
| Caratteristiche |
Commutazione simultanea N-neutro
Versione scatto antidisturbo |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Corrente nominale |
40 A
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
40 A
|
| Profondità interna |
75.5 mm
|
| Classe di limitazione della corrente |
3
|
| Capacità di interruzione nominale in cortocircuito (EN 60947-2) |
0 kA
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Valori nominali corrente di guasto |
0.03 A
|
| Numero di poli (protetti) |
1
|
| Numero di poli (totale) |
2
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
230 V
|
| Funzione di base |
Interruttore magnetotermico-differenziali
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4kV
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Tipo corrente di dispersione |
A
|
| Caratteristica di rilascio |
C
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
440 V
|
| Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min |
1 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min |
1 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max |
25 mm²
|
| Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009) |
10 kA
|
| Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009-1) |
10 kA
|
| Numero di poli |
Polo singolo + N
|
| Caratteristica di disconnessione |
Non ritardato
|
| Tipo |
interruttore magnetotermico-differenziale
|
| Applicazione |
Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali
|