Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193591
PKNM-16/1N/C/03-F-MW

Eaton Moeller series xPole - PKN6/M RCBO - interruttore magnetotermico differenziale con protezione da sovracorrente. RCBO C 16 A 1+N 300 mA sensibilità F

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - PKN6/M RCBO - interruttore magnetotermico differenziale con protezione da sovracorrente
Sigla catalogo
193591
EAN
9010238026711
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.189 kg
Conformità
Con marchio CE
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
PKNM-16/1N/C/03-F-MW

Caratteristiche prodotto

Tensione nominale
240 V - 240 V
Capacità corrente di sovratensione
3 kA
Tipo di tensione
CA
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2
Caratteristiche
Commutazione simultanea N-neutro
Versione scatto antidisturbo
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Corrente nominale
16 A
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
16 A
Profondità interna
75.5 mm
Classe di limitazione della corrente
3
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito (EN 60947-2)
0 kA
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Valori nominali corrente di guasto
0.3 A
Numero di poli (protetti)
1
Numero di poli (totale)
2
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Funzione di base
Interruttore magnetotermico-differenziali
Metodo di montaggio
Guida DIN
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Grado di protezione
IP20
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Tipo corrente di dispersione
A
Caratteristica di rilascio
C
Classificazione frequenza
50 Hz
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009)
10 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009-1)
10 kA
Numero di poli
Polo singolo + N
Caratteristica di disconnessione
Non ritardato
Tipo
interruttore magnetotermico-differenziale
Applicazione
Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali

Esporta le caratteristiche del prodotto