Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193696
Codice del modello: EWK-NZM1-KIT

EWK-NZM1-KIT. Sezionatore fusibilato. Modulo, LxA=250x300 mm, NZM1 160A, 3p

General specifications

Nome prodotto
Kit di montaggio Eaton xEnergy Basic EWK
Sigla catalogo
193696
EAN
9010238035577
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
300 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
1.05 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EWK-NZM1-KIT

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Coperchio
lastra di copertura in plastica
Valori nominali amperaggio
160A
Numero di poli
Quattro poli
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Numero di interruttori
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.