Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193697
EWK-NZM2-KIT

EWK-NZM2-KIT. Sezionatore fusibilato. Modulo, LxA=250x300 mm, NZM2 250A, 3p

Specifiche generali

Nome prodotto
Kit di montaggio Eaton xEnergy Basic EWK
Sigla catalogo
193697
EAN
9010238035584
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
300 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
1.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EWK-NZM2-KIT

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
lastra di copertura in plastica
Coperchio
Valori nominali amperaggio
250A
Numero di poli
Quattro poli
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Numero di interruttori
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.