Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193698
Codice del modello: EWK-XNH00-KIT

EWK-XNH00-KIT. NH montaggio sezionatore, LxA=250x300 mm, XNH00-A160, 3p

General specifications

Nome prodotto
Kit di montaggio Eaton xEnergy Basic EWK
Sigla catalogo
193698
EAN
9010238035591
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
300 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
1.05 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EWK-XNH00-KIT

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Coperchio
Carcassa
NH00
Numero di portafusibili (lama coltello)
1
Numero di sezionatori fusibilati
1
Valori nominali amperaggio
160A
Numero di poli
3 poli
Metodo di montaggio
Piastra di montaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.