Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193727

Eaton Moeller series xComfort - Pacchetti Go wireless. Pacchetto completo di commutazione senza fili preconfigurato

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xComfort pacchetto di commutazione
Sigla catalogo
193727
EAN
9010238033511
Lunghezza/profondità del prodotto
223 mm
Altezza prodotto
31 mm
Larghezza prodotto
111 mm
Peso prodotto
0.222 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CPAD-00/212

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Pulsante da 55 mm (universale)
Caratteristiche
Radio bidirezionale
Tipo di sistema operativo bus
Altro
Radiofrequenza
Funzione di azionamento
Commutazione
Tipo prodotto sistema bus
Pacchetto: attuatore, pulsante
Profondità scatola di installazione integrata - min
18 mm
Numero di commutatori multipli (interruttore a bilanciere)
1
Numero di ingressi (binario)
0
Numero di contatti di commutazione - max
1
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
253 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
196 V
Valori nominali amperaggio
10 A
Dotato di:
Indicazione LED
collegamento bus
Corrente di manovra - max
10 A
Potenza di commutazione - max
2300 W
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3
Potenza in uscita
2300 W
Alimentazione
Rete elettrica
Batteria
Colore
Bianco puro
Grado di protezione
IP20
Funzioni
possibilità di ampliamento modulare
Metodo di montaggio
Da incasso
In custodia
Da incasso (gesso)
Adatto per
Carico C
Consumo energetico
0.23 W

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.