Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193728
Codice del modello: CPAD-00/213

Eaton Moeller series xComfort - Pacchetti Go wireless. Pacchetto di dimmerazione completa senza fili preconfigurato

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xComfort - Pacchetto dimming
Sigla catalogo
193728
EAN
9010238033528
Lunghezza/profondità del prodotto
223 mm
Altezza prodotto
31 mm
Larghezza prodotto
111 mm
Peso prodotto
0.216 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CPAD-00/213

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Pulsante da 55 mm (universale)
Caratteristiche
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Tipo di sistema operativo bus
Radiofrequenza
Altro
Funzione di azionamento
Regolazione della luminosità
Tipo prodotto sistema bus
Pacchetto: attuatore, pulsante
Profondità scatola di installazione integrata - min
18 mm
Frequenza nominale - max
50 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Numero di commutatori multipli (interruttore a bilanciere)
1
Potenza di uscita - max
250 W
Potenza di uscita - min
0 W
Dotato di:
Indicazione LED
Connessione bus
Potenza di commutazione LED - max
100 W
Tensione nominale - max
253 V
Tensione nominale - min
196 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3
Alimentazione
Rete elettrica
Batteria
Colore
Bianco puro
Numero di uscite
1
Grado di protezione
IP20
Tipo di carico
Universale e LED retrofit
Modello
Attuatore di regolazione della luminosità
Metodo di montaggio
In custodia
Da incasso (gesso)
Da incasso
Adatto per
Corrente costante
Tensione constante

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.