Eaton Moeller series xComfort - Pacchetti Go wireless. Pacchetto di controllo della ventilazione senza fili preconfigurato
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xComfort pacchetto di ventilazione
|
| Sigla catalogo |
193731
|
| EAN |
9010238033559
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
223 mm
|
| Altezza prodotto |
31 mm
|
| Larghezza prodotto |
111 mm
|
| Peso prodotto |
0.251 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CPAD-00/216
|
| Utilizzato con |
Pulsante da 55 mm (universale)
|
| Caratteristiche |
Segnale radio a frequenza bidirezionale
|
| Tipo di sistema operativo bus |
Altro
Radiofrequenza |
| Funzione di azionamento |
Ventilazione
|
| Tipo prodotto sistema bus |
Pacchetto: attuatore, pulsante
|
| Profondità scatola di installazione integrata - min |
18 mm
|
| Numero di commutatori multipli (interruttore a bilanciere) |
2
|
| Numero di ingressi (binario) |
0
|
| Numero di contatti di commutazione - max |
2
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
230 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
230 V
|
| Valori nominali amperaggio |
6 A
|
| Dotato di: |
Indicazione LED
Connessione bus |
| Corrente di manovra - max |
10 A
|
| Potenza di commutazione - max |
1380 W
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
3
|
| Potenza in uscita |
1380 W
|
| Alimentazione |
Rete elettrica
Batteria |
| Colore |
Bianco puro
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Funzioni |
possibilità di ampliamento modulare
|
| Metodo di montaggio |
A incasso
Da incasso In custodia |
| Consumo energetico |
0.6 W
|