Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193732
Codice del modello: CPAD-00/217

Eaton Moeller series xComfort - Pacchetti Go wireless. Pacchetto di riscaldamento senza fili preconfigurato.

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xComfort Pacchetto di riscaldamento
Sigla catalogo
193732
EAN
9010238033566
Lunghezza/profondità del prodotto
223 mm
Altezza prodotto
31 mm
Larghezza prodotto
111 mm
Peso prodotto
0.242 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CPAD-00/217

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Pulsante da 55 mm (universale)
Caratteristiche
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Tipo di sistema operativo bus
Radiofrequenza
xComfort
Funzione di azionamento
Riscaldamento, valvole
Tipo prodotto sistema bus
Pacchetto: attuatore, controller
Profondità scatola di installazione integrata - min
18 mm
Numero di ingressi (binario)
0
Corrente nominale ininterrotta (Iu) - max
10 A
Dotato di:
Connessione bus
Tensione di manovra - max
253 V
Tensione di manovra - min
196 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3
Applicazione
  • Umidità
  • Temperatura
Alimentazione
Batteria
Rete elettrica
Tipo di sensore
Umidità
Temperatura
Colore
Bianco puro
Numero di uscite
1
Grado di protezione
IP20
Corrente di uscita - max
10 A
Funzioni
grandezza regolante costante
Metodo di montaggio
Da incasso
In custodia
Da incasso (gesso)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.