Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193886
Z-SCH230/1/25-11

Contattore modulare Eaton Z-SCH, 230 V AC/50 Hz, 1 NA+1 NC, 25 A

Specifiche generali

Nome prodotto
Contattore Z-SCH Eaton
Sigla catalogo
193886
EAN
9010238040090
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
17.7 mm
Peso prodotto
0.14 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-SCH230/1/25-11

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Accessoriabile

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
25 A

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
4,2 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
3 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
25 A

Technical data - electrical

Carico lampade a incandescenza Multiriga
3000 W
Carico lampada fluorescente - max
1160 VA
Carico lampade fluorescenti (doppio circuito) - max
2552 VA
Carico lampade a fluorescenza (con compensazione parallela) - max
1044 VA
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
440 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
440 V
Tensione nominale (eccitazione) - max
253 V
Tensione nominale (eccitazione) - min
195.5 V
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Profondità interna
60 mm
Grado di protezione
IP20
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di distanziali modulari
1
Categoria utility
1
Categoria d'uso (in base a EN IEC 60947-4-1)
AC-1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.