Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193908
CR2020008

Contattore modulare Eaton CR, 20A, 8V AC/DC, 2NA

Specifiche generali

Nome prodotto
Contattori CR Eaton
Sigla catalogo
193908
EAN
9010238040823
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.13 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CR2020008

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Accessoriabile

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
20 A

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
2,1 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
1.7 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
20 A

Technical data - electrical

Carico lampade a incandescenza Multiriga
1950 W
Carico lampada fluorescente - max
910 VA
Carico lampade fluorescenti (doppio circuito) - max
1160 VA
Carico lampade a fluorescenza (con compensazione parallela) - max
232 VA
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
400 V
Tensione nominale (eccitazione) - max
8.8 V
Tensione nominale (eccitazione) - min
6.8 V
Tipo di tensione
AC/CC

Technical data - mechanical

Profondità interna
60 mm
Grado di protezione
IP20
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2
Numero di distanziali modulari
1
Categoria utility
1
Categoria d'uso (in base a EN IEC 60947-4-1)
AC-1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.