Contattore modulare Eaton Z-SCH, 24 V AC/50 Hz, 2 NA, 25 A
| Nome prodotto |
Contattore Z-SCH Eaton
|
| Sigla catalogo |
193984
|
| EAN |
9010238043800
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
85 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
17.7 mm
|
| Peso prodotto |
0.14 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-SCH24/1/25-02
|
| Valore nominale intensità di corrente |
25 A
|
| Caratteristiche |
Accessoriabile
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
4,2 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
3 W
|
| Carico lampade a incandescenza Multiriga |
3000 W
|
| Carico lampada fluorescente - max |
1160 VA
|
| Carico lampade fluorescenti (doppio circuito) - max |
2552 VA
|
| Carico lampade a fluorescenza (con compensazione parallela) - max |
1044 VA
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Numero di distanziali modulari |
1
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
440 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
440 V
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
25 A
|
| Categoria utility |
1
|
| Tensione nominale (eccitazione) - max |
26.4 V
|
| Tensione nominale (eccitazione) - min |
20.4 V
|
| Profondità interna |
60 mm
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Categoria d'uso (in base a EN IEC 60947-4-1) |
AC-1
|