Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

194372

CHAU-01/01-10E. Attuatore riscaldamento 10A, per riscaldamento elettrico con misurazione di energia

Specifiche generali

Nome prodotto
Attuatore di riscaldamento Eaton Moeller series xComfort
Sigla catalogo
194372
EAN
9010238045934
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
65 mm
Peso prodotto
0.038 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
CHAU-01/01-10E

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Tipo di sistema operativo bus
Altro
Radiofrequenza
Funzione di azionamento
Riscaldamento, valvole
Tipo prodotto sistema bus
Attuatore
Profondità scatola di installazione integrata - min
40 mm
Numero di ingressi (binario)
0
Corrente nominale ininterrotta (Iu) - max
10 A
Dotato di:
Connessione bus
Tensione di manovra - max
253 V
Tensione di manovra - min
196 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3
Alimentazione
Rete elettrica
Numero di uscite
1
Grado di protezione
IP20
Corrente di uscita - max
10 A
Funzioni
grandezza regolante costante
Metodo di montaggio
A incasso
Da incasso

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.