Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

194374
CHAU-01/01-1ES

CHAU-01/01-1ES. Attuatore per riscaldamento 1A silenzioso, dotato di misurazione dell’energia, adatto per avviamento valvola termoelettrica

Specifiche generali

Nome prodotto
Attuatore di riscaldamento Eaton Moeller series xComfort
Sigla catalogo
194374
EAN
9010238054004
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
65 mm
Peso prodotto
0.039 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CHAU-01/01-1ES

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Tipo di sistema operativo bus
Altro
Radiofrequenza
Funzione di azionamento
Riscaldamento, valvole
Tipo prodotto sistema bus
Attuatore
Profondità scatola di installazione integrata - min
40 mm
Numero di ingressi (binario)
0
Corrente nominale ininterrotta (Iu) - max
1 A
Dotato di:
Connessione bus
Tensione di manovra - max
253 V
Tensione di manovra - min
196 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3
Alimentazione
Rete elettrica
Numero di uscite
1
Grado di protezione
IP20
Corrente di uscita - max
1 A
Funzioni
grandezza regolante costante
Metodo di montaggio
Da incasso
per montaggio a parete (gesso)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.