Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

194451
XMW0606CDC-C

Eaton xEnergy Main XW_Piastra frontale chiusa PKZ_IP55_H150

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
194451
EAN
9010238053922
Lunghezza/profondità del prodotto
47.6 mm
Altezza prodotto
148.5 mm
Larghezza prodotto
565 mm
Peso prodotto
3.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMW0606CDC-C

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
150 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto