Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

194457
XMW0306CDV-C

XW_Piastra frontale chiusa Eaton xEnergy Main PKZ_IP31_H75

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
194457
EAN
9010238053984
Lunghezza/profondità del prodotto
38.1 mm
Altezza prodotto
73.5 mm
Larghezza prodotto
565 mm
Peso prodotto
1.74 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMW0306CDV-C

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
75 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto