Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

194460
Codice del modello: XMW0906CDV-C

Eaton xEnergy Main XW_Piastra frontale chiusa PKZ_IP31_H226

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
194460
EAN
9010238055117
Lunghezza/profondità del prodotto
47.6 mm
Altezza prodotto
223.5 mm
Larghezza prodotto
565 mm
Peso prodotto
3.93 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMW0906CDV-C

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
225 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto