Eaton xEnergy Main XW_Piastra frontale chiusa NZM_IP31_H300
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
194462
|
| EAN |
9010238055131
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
47.6 mm
|
| Altezza prodotto |
298.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
565 mm
|
| Peso prodotto |
4.93 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XMW1206CDV-NZM-C
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per altezza della custodia |
300 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|