Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

194463
Codice del modello: XMW1806CDV-NZM-190-C

Eaton xEnergy Main XW_Piastra frontale chiusa NZM_IP31_A450

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
194463
EAN
9010238055148
Lunghezza/profondità del prodotto
47.6 mm
Altezza prodotto
448.5 mm
Larghezza prodotto
565 mm
Peso prodotto
6.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMW1806CDV-NZM-190-C

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
450 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto