Sezionatore fusibilato Eaton xEffect SASY 60i, 3 poli, 63 A
| Nome prodotto |
Dispositivo del sistema a sbarre D02 Eaton xEffect SASY 60i
|
| Sigla catalogo |
194607
|
| EAN |
9010238058583
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
85 mm
|
| Altezza prodotto |
209 mm
|
| Larghezza prodotto |
27 mm
|
| Peso prodotto |
0.288 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-1
IEC/EN60947-3 |
| Codice modello |
D02-LTS/63/3-S60
|
| Funzioni |
Switch-disconnector with fuses, size D02
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
12 mm x 5/10 mm guida
Doppio profilo a T 20 mm x 5/10 mm guida guida 15 mm x 5/10 mm 25 mm x 5/10 mm guida guida 30 mm x 5/10 mm sistema 60-mm Sistema 185-mm |
| Valore nominale intensità di corrente |
63 A
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tipo |
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Dissipazione per contatto con collegamento fusibile a Ie |
7 W
|
| Dispersione termica consentita dai collegamenti dei fusibili - max |
5,5 W
|
| Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto) |
63 A
|
| Dissipazione termica per contatto a Ie |
1.5 W
|
| Classificazione frequenza |
40 Hz - 60 Hz
|
| Frequenza nominale dei contatti |
40 Hz - 60 Hz
|
| Categoria di sovratensione |
IV
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale testata con collegamenti |
50 kA
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6 kV
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
63 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
400 V
|
| Categoria d'uso |
AC-22 B
|
| Tensione nominale |
400 VAC
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30 |
| Dimensioni struttura |
D02
|
| Grado di protezione |
IP20 (integrato con fusibili inseriti)
|
| Distanza tra centi busbar |
60 mm
|
| Larghezza custodia |
209 mm
|
| Carcassa |
E18, D02
|
| Metodo di montaggio |
Sbarra con interasse 60 mm
|
| Posizione di montaggio |
verticale
|
| Ampiezza supporto |
27 mm per polo (1,5 unità di spazio)
|
| Capacità morsetti (cavo pieno) |
1,5 mm² - 25 mm² sul morsetto a mantello
|
| Morsetti |
Morsetti a mantello
|
| Tipo di filettatura |
E18
|