Canalina di cablaggio Eaton xEffect SASY 60i (2 pezzi)
| Nome prodotto |
Accessorio dispositivo del sistema a sbarre NH Eaton xEffect SASY 60i
|
| Sigla catalogo |
194608
|
| EAN |
9010238058590
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
10 mm
|
| Altezza prodotto |
209 mm
|
| Larghezza prodotto |
15 mm
|
| Peso prodotto |
0.012 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-1
IEC/EN60947-3 |
| Codice modello |
WD-D02-LTS
|
| Tipo |
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
Accessori |
| Dimensioni struttura (inserti fusibile) |
D02
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30 |
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Caratteristiche |
Accessori
|
| Funzioni |
Sezionatore fusibili D con funzione lampeggiante
Portafusibili |
| Caratteristiche speciali |
Condotto del cavo in due pezzi per un posizionamento ottimale delle linee
|
| Adatto per |
Altro
|
| Utilizzato con |
Sistema 185-mm
sistema 60-mm |