Eaton Moeller series xPole - Interruttore differenziale puro HNC. HNC, 4 poli, In: 25 A, Icn: 6 kA, IΔN: 0,03 A, Tipo AC, per edifici residenziali e commerciali
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xPole - HNC RCCB
|
| Sigla catalogo |
194693
|
| EAN |
9010238060838
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
76 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
70 mm
|
| Peso prodotto |
0.298 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 61008
|
| Codice modello |
HNC-25/4/003
|
| Utilizzato con |
Interruttore protettore
HNC Tipo AC |
| Valore nominale intensità di corrente |
25 A
|
| Tensione nominale |
230 V AC / 400 V AC
|
| Caratteristiche |
Interruttore differenziale puro
Accessoriabile |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dotato di: |
Dispositivo di interblocco
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
3,1 W
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4kV
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
6 kA
|
| Sovraccarico consentito fusibile di backup - max |
25 A gG/gL
|
| Larghezza integrata (numero di unità) |
70 mm (4 SU)
|
| Spessore materiale busbar |
0,8 mm - 2 mm
|
| Potere d’interruzione |
63 A (max. fusibile di riserva ammissibile)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Profondità interna |
45 mm
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max |
16 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min |
1.5 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max |
35 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min |
1.5 mm²
|
| Valori nominali corrente di guasto |
30 mA
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Corrente di tenuta a impulsi |
Parzialmente resistente alla corrente impulsiva 250 A
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Tipo corrente di dispersione |
AC
|
| Tipo |
|
| Caratteristiche speciali |
La temperatura di esercizio massima è di 55 °C: A partire da 40°C si riduce la corrente ininterrotta max. ammessa di 3% per ogni 1°C
|
| Applicazione |
|
| Tipo di sensibilità |
Sensibile a corrente alternata (AC)
|
| Corrente di guasto nominale - max |
0.03 A
|
| Corrente di guasto nominale - min |
0.03 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
440 V
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
25 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
230 V
|
| Potere di chiusura e apertura nominale residuo |
500 A
|
| Capacità corrente di spunto |
0.25 kA
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
4
|
| Tipo di tensione |
AC
|
| Tempo d'intervento |
Intervento non ritardato
|
| Potenza nominale di cortocircuito |
6 kA
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio
|