Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

194720

Eaton Moeller series xPole - Interruttore magnetotermico HL/HL-HX. HL, xPole Home, unipolare, caratteristica di intervento: B, corrente nominale In: 13 A, potere d'interruzione nominale IEC/EN 60898-1: 4,5 kA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - HL/HL-HX MCB
Sigla catalogo
194720
EAN
9010238062047
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.12 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
HL-B13/1

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Interruttore magnetotermico
HL
Valore nominale intensità di corrente
13 A
Caratteristiche
Dispositivi supplementari possibili
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Grado di inquinamento
3
Grado di protezione
IP20
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
2,5 W
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Caratteristica di intervento
B
Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Profondità interna
44 mm
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Classe di selettività
3
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1
Tipo di tensione
CA
Categoria di sovratensione
III
Numero di poli
Unipolare
Caratteristica di rilascio
B
Tipo
  • HL
  • Interruttore magnetotermico
Caratteristiche speciali
Influenza della temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente) - si consultino le tabelle di declassamento
Applicazione
  • Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali
  • xPole Home - Apparecchiature per applicazioni residenziali
Numero di poli (protetti)
1
Numero di poli (totale)
1
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
13 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1) - Icu a 230 V
4.5 kA
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1)- Icn a 400 V
4.5 kA
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60898-1)
4.5 kA
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Adatto per
montaggio a incasso
Black-out
2.5 W

Esporta le caratteristiche del prodotto