Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

194754
HL-C32/1N

Eaton Moeller series xPole - Interruttore magnetotermico HL/HL-HX. HL, xPole Home, 1 polo+N, caratteristica di intervento: C, corrente nominale In: 32 A, potere d'interruzione nominale IEC/EN 60898-1: 4,5 kA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - HL/HL-HX MCB
Sigla catalogo
194754
EAN
9010238062382
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.216 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
HL-C32/1N

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
HL
Interruttore magnetotermico
Valore nominale intensità di corrente
32 A
Caratteristiche
Commutazione simultanea N-neutro
Accessoriabile
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
4,4 W
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Caratteristica di intervento
C
Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Profondità interna
44 mm
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Classe di selettività
3
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2
Tipo di tensione
CA
Categoria di sovratensione
III
Numero di poli
Polo singolo + N
Caratteristica di rilascio
C
Tipo
  • HL
  • Interruttore magnetotermico
Caratteristiche speciali
Influenza della temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente) - si consultino le tabelle di declassamento
Applicazione
  • Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali
  • xPole Home - Apparecchiature per applicazioni residenziali
Numero di poli (protetti)
1
Numero di poli (totale)
2
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
32 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1) - Icu a 230 V
4.5 kA
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1)- Icn a 400 V
4.5 kA
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60898-1)
4.5 kA
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Adatto per
montaggio a incasso
Black-out
4.2 W

Esporta le caratteristiche del prodotto