Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

195154
Codice del modello: HNB-B6/1N/003-A-HX

Eaton Moeller series xPole - RCBO - interruttore magnetotermico differenziale RCD/MCB B, 6A, 1p+N, 30mA, A, HX

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - HNB RCBO - interruttore magnetotermico differenziale con protezione da sovracorrente
Sigla catalogo
195154
EAN
9010238061170
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.203 kg
Conformità
Con marchio CE
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
HNB-B6/1N/003-A-HX

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
6 A
Tensione nominale
230 V
Capacità corrente di sovratensione
0.25 kA
Tipo di tensione
CA
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2
Caratteristiche
Co mmutazione simultanea N-neutro
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Corrente nominale
6 A
Profondità interna
69.5 mm
Classe di limitazione della corrente
3
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito (EN 60947-2)
0 kA
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Valori nominali corrente di guasto
0.03 A
Numero di poli (protetti)
1
Numero di poli (totale)
2
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Metodo di montaggio
Guida DIN
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Grado di protezione
IP20
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Tipo corrente di dispersione
A
Caratteristica di rilascio
B
Classificazione frequenza
50 Hz
Tensione nominale di isolamento (Ui)
500 V
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009)
6 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009-1)
6 kA
Caratteristica di disconnessione
Non ritardato
Tipo
interruttore magnetotermico-differenziale

Esporta le caratteristiche del prodotto