Eaton Moeller series xComfort - Attuatori. Presa di commutazione 12 A, R/L/C/LED, EMS, S13
| Nome prodotto |
Attuatori di accensione Eaton Moeller series xComfort
|
| Sigla catalogo |
195171
|
| EAN |
9010238075535
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100.3 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
52 mm
|
| Peso prodotto |
0.167 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CSAP-01/J5-12E
|
| Caratteristiche |
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Comando locale/manuale |
| Tipo di sistema operativo bus |
Altro
|
| Funzione di azionamento |
Potere
|
| Tipo prodotto sistema bus |
Attuatore
|
| Numero di ingressi (binario) |
0
|
| Numero di contatti di commutazione - max |
1
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
253 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
196 V
|
| Valori nominali amperaggio |
12 A
|
| Dotato di: |
Connessione bus
Indicazione LED |
| Corrente di manovra - max |
16 A
|
| Potenza di commutazione - max |
2760 W
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
0
|
| Potenza in uscita |
2760 W
|
| Alimentazione |
Rete elettrica
|
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Metodo di montaggio |
Collegato
per montaggio a parete (gesso) |
| Adatto per |
Carico C
|
| Consumo energetico |
0.2 W
|
| Numero di dispositivi collegabili |
32
|