Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

195173

Eaton Moeller series xComfort - Attuatori. Presa dimmer 0-250 W, R/L/C/LED, EMS, Pin di messa a terra

Specifiche generali

Nome prodotto
Attuatore di regolazione della luminosità Eaton Moeller series xComfort
Sigla catalogo
195173
EAN
9010238075559
Lunghezza/profondità del prodotto
100.3 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
52 mm
Peso prodotto
0.16 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CDAP-01/E5-1E

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Comando locale/manuale
Tipo di sistema operativo bus
Radiofrequenza
Altro
Funzione di azionamento
Regolazione della luminosità
Tipo prodotto sistema bus
Attuatore
Frequenza nominale - max
50 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Potenza di uscita - max
250 W
Potenza di uscita - min
0 W
Dotato di:
Connessione bus
Indicazione LED
Potenza di commutazione LED - max
100 W
Tensione nominale - max
253 V
Tensione nominale - min
196 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
0
Alimentazione
Rete elettrica
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Numero di uscite
1
Grado di protezione
IP20
Tipo di carico
Universale e LED retrofit
Modello
Attuatore di regolazione della luminosità
Metodo di montaggio
Collegato
per montaggio a parete (gesso)
Adatto per
Corrente costante
Tensione constante
Numero di dispositivi collegabili
32

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.