Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

195213
Codice del modello: CHVZ-01/05

Eaton Moeller series xComfort - Attuatori. Termostato per radiatori RF per il controllo automatico dei radiatori ad acqua.

General specifications

Nome prodotto
Attuatore di riscaldamento Eaton Moeller series xComfort
Sigla catalogo
195213
EAN
9010238083028
Lunghezza/profondità del prodotto
89 mm
Altezza prodotto
68 mm
Larghezza prodotto
56 mm
Peso prodotto
0.176 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CHVZ-01/05

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Tipo di sistema operativo bus
xComfort
Powernet
Radiofrequenza
Funzione di azionamento
Riscaldamento, valvole
Tipo prodotto sistema bus
Attuatore
Numero di ingressi (binario)
0
Dotato di:
Connessione bus
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
0
Alimentazione
Batteria
Numero di uscite
0
Grado di protezione
IP20
Funzioni
grandezza regolante costante
commutazione manuale
funzione di protezione valvola
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.