Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

195235
SPRT12-350/3-AX

Eaton Moeller series xPole - SPRT12 Dispositivo di protezione dalle sovratensioni. Scaricatore combinato, soppressione picchi di tensione transitori T1&T2, AX

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - SPRT12 Dispositivo di protezione dalle sovratensioni
Sigla catalogo
195235
EAN
9010238084506
Lunghezza/profondità del prodotto
106.8 mm
Altezza prodotto
71.2 mm
Larghezza prodotto
95.2 mm
Peso prodotto
0.943 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
SPRT12-350/3-AX

Informazioni aggiuntive

Funzioni
effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale
Segnalazione a distanza
Tipo di configurazione sistema
TN-C-S
TN-C
TN
Categoria di prova
tipo 1 e 2

Gamma

Applicazione
  • Aree aperte
  • Edifici residenziali
  • Edifici pubblici
Numero di poli
a 3 poli
Tipo
Scaricatore di sovratensione

Technical data - electrical

Tensione continua, AC - max
350 V
Tensione continua in DC - max
0 V
Capacità di estinzione della corrente seguente
50 kA
Corrente di impulso illuminazione (10/350 µs)
25 kA
Tensione nominale AC
240 V
Tensione nominale in DC
0 V
Tensione PV - max
0 V
Segnalazioni sul dispositivo
Ottica
Energia specifica (W/R)
160 kJ/Ohm
Livello di protezione tensione
1.5 KV
Livello di protezione tensione (DC+ - DC-)
0 KV
Livello di protezione tensione (DC+/DC- - PE)
0 KV
Livello di protezione tensione (L-N)
1.5 KV
Livello di protezione tensione (L-PE)
0 KV
Livello di protezione tensione (N-PE)
0 KV

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore (flessibile, a treccia) - max
35 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
35 mm²
Grado di protezione
IP20
Carcassa
6 UM
Metodo di montaggio
Guida DIN (barra a omega) 35 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.