Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

195236
SPRT12-350/3+NPE-AX

Eaton Moeller series xPole - SPRT12 Dispositivo di protezione dalle sovratensioni. Scaricatore combinato, soppressione picchi di tensione transitori T1&T2, NPE, AX

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - SPRT12 Dispositivo di protezione dalle sovratensioni
Sigla catalogo
195236
EAN
9010238084513
Lunghezza/profondità del prodotto
142.4 mm
Altezza prodotto
71.2 mm
Larghezza prodotto
95.2 mm
Peso prodotto
1.236 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
SPRT12-350/3+NPE-AX

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione
Funzioni
Segnalazione a distanza
effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale
Tipo di configurazione sistema
TN-S
TT
TN
TN-C-S
Categoria di prova
tipo 1 e 2

Gamma

Applicazione
  • Aree aperte
  • Edifici residenziali
  • Edifici pubblici
Numero di poli
Quattro poli
Tipo
Scaricatore di sovratensione

Technical data - electrical

Tensione continua, AC - max
350 V
Tensione continua in DC - max
0 V
Capacità di estinzione della corrente seguente
50 kA
Corrente di impulso illuminazione (10/350 µs)
25 kA
Tensione nominale AC
240 V
Tensione nominale in DC
0 V
Tensione PV - max
0 V
Segnalazioni sul dispositivo
Ottica
Energia specifica (W/R)
2500 kJ/Ohm
Livello di protezione tensione
1.5 KV
Livello di protezione tensione (DC+ - DC-)
0 KV
Livello di protezione tensione (DC+/DC- - PE)
0 KV
Livello di protezione tensione (L-N)
1.5 KV
Livello di protezione tensione (L-PE)
1.5 KV
Livello di protezione tensione (N-PE)
1.5 KV

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore (flessibile, a treccia) - max
35 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
35 mm²
Grado di protezione
IP20
Carcassa
8 UM
Metodo di montaggio
Guida DIN (barra a omega) 35 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto