Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

195245
Codice del modello: CRAZ-01/09

Eaton Moeller series xComfort - Interruttori senza fili. Telaio singolo 55 mm, opaco, nero intenso

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xComfort Telaio
Sigla catalogo
195245
EAN
9010238089433
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
85 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
0.013 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CRAZ-01/09

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Senza alogeni
Finitura superficie
Opaco
Protezione superficiale
Laccato
Colore
Nero
Qualità del materiale
Materiale termoplastico
Numero di moduli orizzontali (sistema moduli)
1
Numero di moduli verticali (sistema modulo)
1
Numero di unità
1
Numero di unità (orizzontali)
1
Numero di unità (verticali)
1
Numero RAL (Akin)
9005
Tipo di fissaggio
bloccare in posizione
Posizione di montaggio
Orizzontale e Verticale
Adatto per
installazione a incasso
montaggio a incasso
Numero di dispositivi accoppiati
1
Grado di protezione
IP20
IK00
Materiale
Plastica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.