Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

195246
CRCA-00/13

Eaton Moeller series xComfort - Dispositivi di controllo. Room Controller Touch, nero intenso

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xComfort - Dispositivi di controllo
Sigla catalogo
195246
EAN
9010238089440
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
21 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
0.055 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CRCA-00/13

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Pulsante da 55 mm (universale)
Caratteristiche
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Tipo di sistema operativo bus
Radiofrequenza
xComfort
Dotato di:
Display
Sensore esterno
Funzionamento locale
Disposizione assemblaggio
Elemento base con alloggiamento completo
Tipo prodotto sistema bus
Controller, sensore
Numero di ingressi (binario)
0
Numero RAL (Akin)
9005
Potenza assorbita standby (solstandby)
0.05 W
Finitura superficie
Opaco
Alimentazione
Batteria
Protezione superficiale
Non trattato
Classe (controllo della temperatura)
IV
Qualità del materiale
Materiale termoplastico
Tipo di sensore
Temperatura
Umidità
Colore
Nero intenso
Nero
Grado di protezione
IP20
Funzioni
Funzionamento in parallelo possibile
Regolazione manuale del valore nominale
Materiale
Plastica
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
In custodia

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.