Centralina elettrica Eaton I-Box sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Custodia I-Box per cablaggio strutturato, 4 file, 12 moduli per fila, profondità 85 mm, DRBM-50/3-10K
| Nome prodotto |
Eaton Consumer Unit I-Box LV systems Final Distribution Boards
|
| Sigla catalogo |
195372
|
| EAN |
9010238092440
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
118 mm
|
| Altezza prodotto |
603 mm
|
| Larghezza prodotto |
570 mm
|
| Peso prodotto |
14.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
I-48/4R-3-SBS-DRBM-50/3-10K
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
Morsettiera di terra Segnale di passaggio porta |
| Dotato di: |
Piastra di montaggio
|
| Materiale custodia |
Acciaio
|
| Altezza incorporata |
603 mm
|
| Larghezza interna |
570 mm
|
| Profondità interna |
118 mm
|
| Tipo di chiusura |
Altro
|
| Modello coperchio/sportello |
Chiuso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Porta
Doppio |
| Numero RAL |
9016
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
12
|
| Colore |
Bianco
|
| Numero di file |
4
|
| Grado di protezione |
IP30
|
| Funzioni |
Sigillabile
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
A parete cava |
| Profondità interna |
108 mm
|
| Numero di aperture per prese di uscita |
0
|