Eaton piastra base di misura BI-Skap/TKS sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Armadio misure TKS TWIN Norway, per installazione all'esterno in conformità con NEK-399, RAL8022
| Nome prodotto |
Eaton quadro di misura BI-Skap/TKS sistemi in BT Quadri di distribuzione finali
|
| Sigla catalogo |
195378
|
| EAN |
9010238092501
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
265 mm
|
| Altezza prodotto |
1600 mm
|
| Larghezza prodotto |
615 mm
|
| Peso prodotto |
42 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 62208
|
| Codice modello |
MDB-BI-12060/TKS-TWIN/RAL8022
|
| Caratteristiche speciali |
Cassetta vuota. Fornito senza dispositivi di protezione del circuito e senza cablaggio
|
| Tipo |
|
| Dotato di: |
Piastra di montaggio
|
| Grado di protezione |
IP55
IK10 |
| Numero di campi |
1
|
| Numero di armadietti dei contatori |
2
|
| Numero di pannelli TSG |
0
|
| Applicazione |
|
| Numero RAL |
8022
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Sportello con sistema di blocco a 3 punti e maniglia rotativa
|
| Tensione nominale |
230/400 V AC
|
| Profondità interna |
220 mm
|
| Altezza incorporata |
1800 mm
|
| Larghezza interna |
615 mm
|
| Numero di righe distributore |
0
|
| Colore |
Marrone nerastro
Altro |
| Materiale |
Lamiera d'acciaio
Alluminio, verniciato alle polveri Altro |
| Metodo di montaggio |
per montaggio a parete (gesso)
|
| Numero di file |
2
|
| Frequenza nominale dei contatti |
50 Hz
|
| Interdistanza di collegamento minima |
con morsetti
|
| Modello |
a 1 piano
|
| Tipo rack modulo |
DIN rail
|
| Numero di unità passo modulo per riga |
24
|
| Grado di protezione |
Classe di protezione I (messo a terra)
|
| Materiale della calotta protettiva |
Metallo
|
| Funzioni |
Armadio misure
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| manicotto d?entrata |
Passacavi e pressacavi sul fondo della custodia
|
| Numero di pannelli dispositivo di commutazione |
0
|