Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

195384
MDB-BI-12060/TWIN/DIN

Eaton piastra base di misura BI-Skap/TKS sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Distributore di installazione a superficie TWIN con inserto per guida DIN, IP55, AxLxP=1200x615x265 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton quadro di misura BI-Skap/TKS sistemi in BT Quadri di distribuzione finali
Sigla catalogo
195384
EAN
9010238092563
Lunghezza/profondità del prodotto
265 mm
Altezza prodotto
1200 mm
Larghezza prodotto
615 mm
Peso prodotto
36 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208
Codice modello
MDB-BI-12060/TWIN/DIN

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche speciali
Cassetta vuota. Fornito senza dispositivi di protezione del circuito e senza cablaggio
Tipo
  • TKS Norway
  • Sporgente
Tensione nominale
230/400
Caratteristiche
Versione EMC
Morsettiera di terra
Dotato di:
Blocco
Piastra di montaggio
Materiale custodia
Alluminio
Altezza incorporata
1200 mm
Larghezza interna
615 mm
Posizione ingresso cavo
Passacavi sul fondo della custodia
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
Profondità interna
265 mm
Tipo di chiusura
Altro
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Sportello con sistema di blocco a 3 punti e maniglia rotativa
Singola
Numero RAL
7035
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
24
Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-40 - +40
Applicazione
Outdoor
Colore
Grigio
Numero di file
6
Frequenza nominale dei contatti
50 Hz
Tipo rack modulo
DIN rail
Grado di protezione
IP55
IK10 (resistenza agli impatti)
Numero di unità passo modulo per riga
(4x 24) + (2x 11)
Grado di protezione
Classe di protezione I (messo a terra)
Materiale della calotta protettiva
Metallo
Funzioni
Dispositivo base
Armadio misure
Sigillabile
Materiale
Alluminio, verniciato alle polveri
Metodo di montaggio
Guida DIN
per montaggio a parete (gesso)
Profondità interna
156 mm
Numero di aperture per prese di uscita
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.