Eaton piastra base di misura BI-Skap/TKS sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Canalina portacavi per armadio misure TKS Norway, versione montata a vista, 12060
| Nome prodotto |
Eaton quadro di misura BI-Skap/TKS sistemi in BT Quadri di distribuzione finali
|
| Sigla catalogo |
195387
|
| EAN |
9010238092594
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
225 mm
|
| Altezza prodotto |
400 mm
|
| Larghezza prodotto |
600 mm
|
| Peso prodotto |
6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
MDBA-CD/BI-12060
|
| Caratteristiche speciali |
Canalina portacavi in alluminio per armadio misure esteso TKS, larghezza 600 mm, grigio
|
| Tipo |
|
| Diametro esterno |
2 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Numero RAL |
8022
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
pannello guidacavi
|
| Funzioni |
dispositivo supplementare
Canalina portacavi |
| Materiale |
Metallo
Alluminio, verniciato alle polveri |