Eaton piastra base di misura BI-Skap/TKS sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Base per armadio misure TKS Norway utilizzato come quadro di distribuzione esterno
| Nome prodotto |
Eaton quadro di misura BI-Skap/TKS sistemi in BT Quadri di distribuzione finali
|
| Sigla catalogo |
195388
|
| EAN |
9010238092600
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
225 mm
|
| Altezza prodotto |
900 mm
|
| Larghezza prodotto |
600 mm
|
| Peso prodotto |
15 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
MDBA-SO/BI-12060
|
| Caratteristiche speciali |
Base da pavimento per armadio misure esteso TKS, larghezza 600 mm, grigio
|
| Tipo |
|
| Colore |
Grigio
|
| Capacità di carico - max |
100 kg
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
220 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Materiale |
Alluminio
Plastica, alluminio, verniciato alle polveri |
| Modello |
base completa
|
| Adatto per |
Cavo di connessione
Installazione esterno installazione all’aperto |
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
Base da pavimento |
| Resistenza agli impatti |
Altro
|