Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

195391
Codice del modello: MDBA-ECOM-BOX/BI-12060

Eaton quadro di misura BI-Skap/TKS sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. eCOM-Box, LxA=510x315mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton quadro di misura BI-Skap/TKS sistemi in BT Quadri di distribuzione finali
Sigla catalogo
195391
EAN
9010238092631
Lunghezza/profondità del prodotto
120 mm
Altezza prodotto
315 mm
Larghezza prodotto
510 mm
Peso prodotto
5.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
MDBA-ECOM-BOX/BI-12060

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Idoneo per altezza della custodia
1200 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
220 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Materiale
Metallo
Modello
Guida di fissaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto