Eaton Moeller series xPole - SPST12 Dispositivo di protezione dalle sovratensioni. Scaricatori da fulmine e di sovratensione per sistema a sbarre da 40 mm, TN-S/TT, 3+1p, 7,5kA (10/350)µs
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xPole - SPST12 Dispositivo di protezione dalle sovratensioni
|
| Sigla catalogo |
195603
|
| EAN |
9010238096585
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
110.7 mm
|
| Altezza prodotto |
223.2 mm
|
| Larghezza prodotto |
47 mm
|
| Peso prodotto |
0.777 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
SPST12-255/3+NPE
|
| Caratteristiche |
Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione
|
| Energia specifica (W/R) |
225 kJ/Ohm
|
| Categoria di prova |
tipo 1 e 2
|
| Sezione del conduttore (flessibile, a treccia) - max |
35 mm²
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max |
35 mm²
|
| Tensione continua, AC - max |
255 V
|
| Tensione continua in DC - max |
0 V
|
| Capacità di estinzione della corrente seguente |
0 kA
|
| Corrente di impulso illuminazione (10/350 µs) |
7.5 kA
|
| Tensione nominale AC |
230 V
|
| Tensione nominale in DC |
0 V
|
| Tensione PV - max |
0 V
|
| Livello di protezione tensione |
1.5 KV
|
| Livello di protezione tensione (DC+ - DC-) |
0 KV
|
| Livello di protezione tensione (DC+/DC- - PE) |
0 KV
|
| Carcassa |
Altro
|
| Grado di protezione |
IP30
|
| Metodo di montaggio |
Sbarra di collegamento
|
| Segnalazioni sul dispositivo |
Ottica
|
| Dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile) - max |
0 A
|
| Dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in serie (fusibile) - max |
0 A
|
| Livello di protezione tensione (L-N) |
1.5 KV
|
| Livello di protezione tensione (L-PE) |
1.5 KV
|
| Livello di protezione tensione (N-PE) |
2 KV
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Tipo di configurazione sistema |
TN
TT TN-S |
| Tipo |
Scaricatore di sovratensione
|
| Applicazione |
|