Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

195826

Eaton Moeller series xComfort - Attuatori. Presa di commutazione 12 A, R/L/C/LED, EMS, Schuko, Fa

Specifiche generali

Nome prodotto
Attuatori di accensione Eaton Moeller series xComfort
Sigla catalogo
195826
EAN
9008790947308
Lunghezza/profondità del prodotto
100.3 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
52 mm
Peso prodotto
0.167 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CSAP-01/Fa-12E

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Comando locale/manuale
Tipo di sistema operativo bus
xComfort
Radiofrequenza
Funzione di azionamento
Potere
Tipo prodotto sistema bus
Attuatore
Numero di ingressi (binario)
0
Numero di contatti di commutazione - max
1
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
253 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
196 V
Valori nominali amperaggio
12 A
Dotato di:
Indicazione LED
Connessione bus
Corrente di manovra - max
16 A
Potenza di commutazione - max
2760 W
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
0
Potenza in uscita
2760 W
Alimentazione
Rete elettrica
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
Collegato
Adatto per
Carico C
Consumo energetico
0.2 W
Numero di dispositivi collegabili
32

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.