Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

195828
Codice del modello: CHAP-01/Fa-12E

Eaton Moeller series xComfort - Attuatori. Connettore di riscaldamento 12A, R/L/C, EMS, PWM, Schuko, Fa

General specifications

Nome prodotto
Attuatore di riscaldamento Eaton Moeller series xComfort
Sigla catalogo
195828
EAN
9008790947322
Lunghezza/profondità del prodotto
100.3 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
52 mm
Peso prodotto
0.167 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CHAP-01/Fa-12E

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Tipo di sistema operativo bus
Radiofrequenza
xComfort
Funzione di azionamento
Riscaldamento, valvole
Tipo prodotto sistema bus
Attuatore
Numero di ingressi (binario)
0
Corrente nominale ininterrotta (Iu) - max
16 A
Dotato di:
Connessione bus
Tensione di manovra - max
253 V
Tensione di manovra - min
196 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
0
Alimentazione
Rete elettrica
Colore
Grigio
Numero di uscite
1
Grado di protezione
IP20
Corrente di uscita - max
12 A
Funzioni
commutazione manuale
grandezza regolante costante
funzione di protezione valvola
Metodo di montaggio
Collegato
per montaggio a parete (gesso)
Numero di dispositivi collegabili
32

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.