Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Parete posteriore ventilata, per AxL = 2000 x 650mm, IP31, grigio
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
196001
|
| EAN |
9008790951695
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
18 mm
|
| Altezza prodotto |
1907 mm
|
| Larghezza prodotto |
575 mm
|
| Peso prodotto |
13.7 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLSR32065
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Colore |
Grigio
|
| Interdistanza modulare |
25 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
20 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
650 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per |
Uso del pannello posteriore
|