Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196007
XLSR41485

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Parete posteriore ventilata, per AxL = 1400 x 850mm, IP42, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196007
EAN
9008790951756
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
1307 mm
Larghezza prodotto
757 mm
Peso prodotto
16.57 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSR41485

Caratteristiche prodotto

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Interdistanza modulare
25 mm
Numero di unità di altezza
0
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
40 mm
Idoneo per larghezza della custodia
850 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Uso del pannello posteriore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.