Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Parete posteriore ventilata, per AxL = 1600 x 300mm, IP42, grigio
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
196010
|
| EAN |
9008790951787
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
39 mm
|
| Altezza prodotto |
1507 mm
|
| Larghezza prodotto |
207 mm
|
| Peso prodotto |
6.43 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLSR4163
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Colore |
Grigio
|
| Interdistanza modulare |
25 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
40 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
300 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per |
Uso del pannello posteriore
|