Strato filtrante di profondità ai carboni attivi Eaton BECO CARBON, ACF 02, diam. 47 mm
| Nome prodotto |
Strato filtrante di profondità ai carboni attivi Eaton BECO CARBON
|
| Sigla catalogo |
19602804
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
47 mm
|
| Peso prodotto |
0.003 kg
|
| Conformità |
BfR XXXVI/1
FDA 21CFR EC 1935/2004 |
| Certificazione/i |
ISO 9001
GMO Kosher |
| Resistenza alla perforazione (bagnato) |
> 80 kPa
|
| Tipo materiale filtro |
Carbone attivo
|
| Contenuto di ceneri |
2,5%
|
| Contenuto di endotossine a 50 litri per metro quadrato WFI |
< 0,125
|
| Spessore |
5.3 mm
|
| Portata dell'acqua a delta P (100 kPa l/m²/min) |
275 m²
|
| Depth filter sheet type |
ACF 02
|