Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196040
XLSD3L1485

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta di sezione, ventilata, IP31, cerniere a sinistra, AxL=1400x850 mm, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196040
EAN
9008790952043
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
1340 mm
Larghezza prodotto
842 mm
Peso prodotto
21.04 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSD3L1485

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Versione EMC
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP31
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Modello
Porta a battente

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.